Riferimento del componente

Preparazione automatica del caffè

Pinza | Componenti | Beni di consumo | Cibo e bevande

Pinze parallele a due ganasce a corsa lunga
Serie GEH6000IL

  • motore DC con Encoder con cremagliere e vite senza fine
  • IO-Link on board
altro
1. Pinze parallele a due ganasce
  • motore DC con Encoder con cremagliere e vite senza fine
  • IO-Link on board
altro
Task & Solution

Al Food Tech Learning Centre di Pohang, in Corea, le pinze del Gruppo Zimmer e i robot Neuromeka vengono combinati per preparare il caffè. Il Food Tech Learning Centre è una struttura della città di Pohang che mira a guidare il futuro dell'industria alimentare attraverso l'istruzione ad alta tecnologia. È gestito sulla base della tecnologia delle macchine da caffè robotiche di Neuromeka e con la consulenza del dipartimento Food Tech di POSTECH. Fornisce formazione sulla programmazione di robot per la tecnologia alimentare, rivolta a giovani e meno giovani, e sostiene la trasformazione digitale dell'industria alimentare. La pinza GEH6040IL-03-B del Gruppo Zimmer è stata collegata al robot Neuromeka, che svolge un ruolo così importante. La pinza parallela a 2 griffe GEH6040IL-03-B del Gruppo Zimmer può essere utilizzata in modalità wireless tramite il metodo IO-Link per risparmiare spazio e ha un grado di protezione IP54, che la rende adatta all'uso nell'industria alimentare e farmaceutica, dove si applicano requisiti igienici elevati. La pinza GEH6040IL-03-B ha trattenuto la tazza di caffè con una forza precisa e con l'angolo corretto, senza oscillare, e l'ha trasportata in modo affidabile.

Highlights e dati tecnici
  • 5 milioni di cicli esenti da manutenzione (max.)
  • Rilevamento integrato
  • IP54
  • Autorallentamento meccanico
  • Posizionabile
  • Forza di presa regolabile
  • Forte
  • IO-Link
  • Certificazione per camera bianca

CONTATTATECI

Dati personali
Comunicazione